17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ゴム製シンブル【2個入り】

ゴム製シンブル
通常単価(税別)
767円
税込単価
844円
通常出荷日:3日目

・通気孔が開いているのでムレにくく、締めつけ感が少ないです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

内径

最小発注数量
23mm
14mm
1パック

2個入り

24mm
16mm
1パック

2個入り

25mm
18mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
767円
( 844円 )
3日目
767円
( 844円 )
3日目
767円
( 844円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・通気孔が開いているのでムレにくく、締めつけ感が少ないです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム製シンブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム製シンブル
シンブル(金属製)
シンブル(ソフトレザー製)
[EA514BH-50用] 替砥石セット
45mm 作業用ベルト(ブラック)
2.0x2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格767円1,114円1,244円3,831円 -5,127円19,073円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
材質エラストマー真鍮牛革、真鍮-ナイロンフレーム:スチールテント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
入数2個--2個組--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト