ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
【特長】・ポスターや図面、カレンダーを入れるのに最適・両サイドにフタ付
●材質
クラフトパック本体:再生紙
フタ:ポリプロピレン
| 型番 | サイズ(mm) |
|---|---|
| EA927SF-31 | 外寸:53×650 内寸:50.8×650 |
| EA927SF-32 | 外寸:53×900 内寸:50.8×900 |
| EA927SF-33 | 外寸:79.4×650 内寸:76.2×650 |
| EA927SF-34 | 外寸:79.4×900 内寸:76.2×900 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,798円 ( 3,078円 ) | 3日目 |
3,446円 ( 3,791円 ) | 3日目 |
3,615円 ( 3,977円 ) | 3日目 |
4,201円 ( 4,621円 ) | 3日目 |


アイリスオーヤマ
段ボールシート シートタイプ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

クラウン
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A7
5通常価格(税別):403円

クラウン
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 B8
5通常価格(税別):397円

オープン工業
OP ブックエンド ワイドタイプ 2枚1組
0通常価格(税別):2,130円

セキセイ
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E ライトブルー
0通常価格(税別):828円

セキセイ
sedia ドキュメントファイル
0通常価格(税別):945円

LIFE NAVI
ユースフルB4バスケット
0通常価格(税別):2,453円

キングジム
クリア-ファイル パタント 40ポケット 透明 青
0通常価格(税別):1,076円

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):611円