17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

シャワーホース用アダプター

シャワーホース用アダプター
通常単価(税別)
9161,082
税込単価
1,0081,190
通常出荷日:9日目

【材質】・黄銅:9318G、9358R・ABS:9358MKG

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

種類

取付ねじ

最小発注数量
4972353931873
807-3068
35.000
黄銅
カクダイのシャワーホースとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜接続用
G1/2×(M22×1.5)
1個
4972353935857
807-3069
28.000
ABS
カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット
-
1個
4972353935864
807-3065
56.000
黄銅
カクダイのシャワーヘッドとリンナイ(一部)・ノーリツのバランス釜のシャワーホース接続用
G1/2×(M23×1.5)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
981
( 1,079 )
9日目
916
( 1,008 )
9日目
1,082
( 1,190 )
9日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・黄銅:9318G、9358R
・ABS:9358MKG

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャワーホース用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャワーホース用アダプター
シャワーホース
シャワーアダプター
カクダイ 流し台用ホースアダプター
シャワーホース 2m
カクダイ ホースアダプター 25
メーカーカクダイ三栄水栓製作所三栄水栓製作所カクダイ三栄水栓製作所カクダイ
通常価格916-4,2471,0778323,839 -2,875
通常出荷日9日目2日目6日目9日目2日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト