17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-8 目盛付深型角キッチンポット(フタ付) 20L SH-4227D

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

18-8 目盛付深型角キッチンポット(フタ付) 20L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SH-4227D

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質:SUS304
・本体板厚:0.8mm/蓋0.6mm
・内寸:270×270×H270mm
・重量:2.1kg
・容量:20L

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
10.1~
詳細容量(L)
20
アズワン型番
62-2336-31
幅(mm)
270
板厚(mm)
本体:0.8/蓋:0.6
質量(g)
2100
材質1
SUS304
高さ(mm)
270
奥行(mm)
270
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト