17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ETFEコーティング角型洗浄カゴ 300x200x160 F-3203-01

ETFEコーティング角型洗浄カゴ 300x200x160

通常単価(税別)
59,738円
税込単価
65,712円
通常出荷日:28日目

【特長】・SUS-304 洗浄カゴにETFEコーティング加工を施し完全ノーピンでは有りませんが膜厚も約...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4387-70

型番:

F-3203-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-3203-01の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4387-70
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 28日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-3203-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,738円
( 65,712円 )
28日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS-304 洗浄カゴにETFEコーティング加工を施し完全ノーピンでは有りませんが膜厚も約200μコートしておりますので耐酸・耐溶剤性に適しております。
【商品仕様】
・寸法m/m:300×200×160H

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ETFEコーティング角型洗浄カゴ 300x200x160の型番F-3203-01のページです。 型番F-3203-01に関する仕様情報を記載しております。
ETFEコーティング角型洗浄カゴ 300x200x160のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ETFEコーティング角型洗浄カゴ 300x200x160
ETFEコーティング角型洗浄カゴ 340x260x160
ETFEコーティング丸型洗浄カゴ 300φx300
ETFEコーティング角型洗浄カゴ 250x250x250
PTFE丸型洗浄カゴ(大) 85φ×118H
ETFEコーティング角型洗浄カゴ F-3203シリーズ
メーカーフロン工業フロン工業フロン工業フロン工業フロン工業アズワン
通常価格59,738円72,375円95,556円78,109円53,068円57,907円 -
通常出荷日28日目28日目28日目28日目23日目29日目
アズワン型番61-4387-7061-4387-7161-4387-6861-4387-6361-4377-34-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました