17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-47H A型バイトンパッキン付 100L CTH-47H/PFA

密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-47H A型バイトンパッキン付 100L

  • アズワン型番
    61-0744-74

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

CTH-47H/PFA
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CTH-47H/PFAの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0744-74
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CTH-47H/PFA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,315円
( 102,647円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
【商品仕様】
・寸法(mm):φ470×H600
・容量:100L
・容器材質:SUS304・パッキン/バイトン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-47H A型バイトンパッキン付 100Lの型番CTH-47H/PFAのページです。 型番CTH-47H/PFAに関する仕様情報を記載しております。
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-47H A型バイトンパッキン付 100Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-47H A型バイトンパッキン付 100L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-47H A型NBRパッキン付 100L
テーパー型ステンレス密閉容器(クリップ式)TP-CTH-47H A型 100L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型バイトンパッキン付 50L
密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-47H L型NBRパッキン付 100L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-30 A型バイトンパッキン付 20L
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格93,315円66,260円75,455円65,739円77,905円45,341円
通常出荷日26日目19日目19日目19日目19日目19日目
アズワン型番61-0744-7461-0744-4461-0746-3461-0744-7061-0745-3361-0744-66
よく一緒に購入される商品

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト