17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IAD10-N40T8 iラインドライヤ IAD10-N40-T8

IAD10-N40T8 iラインドライヤ

通常単価(税別)
45,486円
税込単価
50,035円
通常出荷日:30日目

【特長】・膜式エアドライヤ・ドレン処理不要・防爆雰囲気で使用可・露点-20℃の乾燥空気を手軽に得る事が...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4270-62

型番:

IAD10-N40-T8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IAD10-N40-T8の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4270-62
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内

型番リスト

表示件数
型番
IAD10-N40-T8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,486円
( 50,035円 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・膜式エアドライヤ
・ドレン処理不要
・防爆雰囲気で使用可
・露点-20℃の乾燥空気を手軽に得る事が出来ます
【商品仕様】
・出口空気流量目安:1~100L/min
・継手:φ8ワンタッチチューブ継手(IN,OUT)
・低パージ品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IAD10-N40T8 iラインドライヤの型番IAD10-N40-T8のページです。 型番IAD10-N40-T8に関する仕様情報を記載しております。
IAD10-N40T8 iラインドライヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IAD10-N40T8 iラインドライヤ
IAD10-N40T6 iラインドライヤ
IAD10-N65T8 iラインドライヤ
IAD10-N65T6 iラインドライヤ
IAD3-N20-T6 iラインドライヤ
IAD3-N20-T4 iラインドライヤ
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格45,486円45,486円45,486円45,486円27,857円26,907円
通常出荷日30日目30日目30日目30日目26日目19日目
アズワン型番61-4270-6261-4270-6161-4270-6461-4270-6361-4270-5861-4270-57
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました