ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ポリカ万能スコップ

ポリカ万能スコップ 602
通常単価(税別)
5,219
税込単価
5,741
通常出荷日:4日目

【材質】・材質:PC(ポリカーボネート)

型番:

602
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

602の仕様・寸法情報

商品タイプ
スコップ
長さ(mm)
350
幅(mm)
150
高さ(mm)
115
容量(ml)
1500
メーカー商品名
ポリカ万能スコップ602大
メーカー型式
602(大)
JANコード
4977544160230
アズワン型番
6-790-01
材質
PC(ポリカーボネート)
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
602

長さ

(mm)

(mm)

高さ

(mm)

容量

(ml)

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

アズワン型番

内容量

最小発注数量
350
150
115
1500
ポリカ万能スコップ602大
602(大)
4977544160230
6-790-01
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,219
( 5,741 )
4日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・材質:PC(ポリカーボネート)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリカ万能スコップの型番602のページです。 型番602に関する仕様情報を記載しております。
ポリカ万能スコップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカ万能スコップ
ポリカ万能スコップ
SUS304万能スコップ
万能スコップ SUS304製
万能スコップ 氷用
万能トング(抗菌ステンレス)
メーカー本間冬治工業アズワンコクゴ東京硝子器械アズワン日本メタルワークス
通常価格5,2193,344 --5,863 -6,950 -1,220 -
通常出荷日4日目4日目お見積り2日目〜1日目1日目
商品タイプスコップスコップスコップスコップスコップトング
材質PC(ポリカーボネート)-----
内容量1本-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました