ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
川上産業 気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】 |

【商品仕様】・ストリペット100mLトリプルパック・入数:1ケース(10個/パック×10パック)
【商品仕様】
・ストリペット100mLトリプルパック
・入数:1ケース(10個/パック×10パック)

松浪硝子工業
スライドグラス PROシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ポリスポイト 容量(ml) 1~5
5通常価格(税別):1,291円~

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

ニッコー・ハンセン
PC計量カップ(口付)
0通常価格(税別):796円~

アズワン
ビーカー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 20~5000
0通常価格(税別):609円~

アズワン
メスフラスコ 普通摺合・高精度 5~2000ml
0通常価格(税別):2,230円~

アズワン
ビュレット(PTFEコック付) 硬質ガラス
0通常価格(税別):6,261円~

三商
IWAKI メスシリンダー スタンダード 100ml
0通常価格(税別):2,831円

アズワン
真空トラップ(硼珪酸ガラス-1)
0通常価格(税別):11,192円~