17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サークルポット 1450mL PS-35

サークルポット 1450mL

通常単価(税別)
869円
税込単価
956円
通常出荷日:1日目

【特長】・スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで、密閉性に優れています。・積み重ねが可能です。...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-7018-08

型番:

PS-35
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番容量(mL)サイズ(mm)材質
PS-351450φ124×171本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム

PS-35の仕様・寸法情報

アズワン型番
1-7018-08
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
869円
( 956円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで、密閉性に優れています。
・積み重ねが可能です。

【商品仕様】
・容量(mL):1450
・サイズ(mm):φ124×171
・材質:本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム
・目盛付き(100mL刻み)
・銀イオン抗菌加工※電子レンジでの加熱時はフタを外してご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サークルポット 1450mLの型番PS-35のページです。 型番PS-35に関する仕様情報を記載しております。
サークルポット 1450mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サークルポット 1450mL
サークルポット PS
サークルポット PSシリーズ
PFAガス洗浄瓶 容量 100ml~1000ml
洗浄瓶 250mL
ガス洗浄瓶 100~5000mL
メーカーアスベルアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格869円717円 -592円 -55,029円 -690円3,958円 -
通常出荷日1日目4日目4日目1日目4日目1日目
アズワン型番1-7018-08-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました