ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニポット 329107-0000

ミニポット

通常単価(税別)
364円
税込単価
400円
通常出荷日:4日目

幅広い分野で使用できる使い捨て容器。【特長】・25cc毎の目盛付き、塗料の調色や小分けに便利です。

  • 詳細タイプ
    使い捨て容器
  • JANコード
    4905533151129
  • パッケージ寸法 幅 (mm)
    60
  • パッケージ寸法 高さ (mm)
    60
  • パッケージ寸法 奥行 (mm)
    90
  • 質量 (g)
    3
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の長期保管には使用しないで下さい。

型番:

329107-0000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

329107-0000の仕様・寸法情報

詳細タイプ
使い捨て容器
JANコード
4905533151129
パッケージ寸法 幅(mm)
60
パッケージ寸法 高さ(mm)
60
パッケージ寸法 奥行(mm)
90
質量(g)
3
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
329107-0000

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
364円
( 400円 )
4日目

詳細情報

基本情報

幅広い分野で使用できる使い捨て容器。【特長】・25cc毎の目盛付き、塗料の調色や小分けに便利です。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の長期保管には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニポットの型番329107-0000のページです。 型番329107-0000に関する仕様情報を記載しております。
ミニポットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニポット
塗料カップ
調色カップ
らくらくカートリッジ2型 (1枚入)
差し口ベロ
らくらくカートリッジ 3型 (5枚入)
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格364円453円419円518円355円748円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
詳細タイプ使い捨て容器小分け容器0.8L小分けの容器(300cc) 下げ缶3L用の内容器40mm下げ缶3L用の内容器
JANコード490553315112949055331521884905533151334490553315410649055331504744905533152256
パッケージ寸法 幅(mm)601309018551190
パッケージ寸法 高さ(mm)601008514013145
パッケージ寸法 奥行(mm)901309018586190
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました