17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シグマ光機 紫外集光レンズ

シグマ光機 紫外集光レンズ

通常単価(税別)
81,157円~171,816円
税込単価
89,273円~188,998円
通常出荷日:15日目

【特長】・紫外域で高い透過率が得られる合成石英レンズで構成された紫外レーザ用の集光レンズです。・紫外光...

詳細を確認
    未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 長さ(mm)

    • 焦点距離(mm)

    • WD

    • NA

    • アズワン型番

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中

    長さ

    (mm)

    焦点距離

    (mm)

    WD

    NA

    アズワン型番

    最小発注数量
    20
    100.4
    87.1mm
    0.24
    61-6927-53
    1個
    20
    149.6
    137.9mm
    0.16
    61-6927-54
    1個
    20
    249
    238mm
    0.09
    61-6927-56
    1個
    20
    298.6
    288mm
    0.08
    61-6927-57
    1個
    22
    39.6
    31.1mm
    0.34
    61-6927-46
    1個
    22
    49.8
    41.6mm
    0.27
    61-6927-47
    1個
    22
    59.7
    52.4mm
    0.23
    61-6927-48
    1個
    22
    79.8
    73.2mm
    0.17
    61-6927-49
    1個
    12
    99.9
    94.6mm
    0.14
    61-6927-50
    1個
    12
    149.3
    144.6mm
    0.09
    61-6927-51
    1個
    12
    199.3
    194.7mm
    0.07
    61-6927-52
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    171,816円
    ( 188,998円 )
    15日目
    165,151円
    ( 181,666円 )
    15日目
    149,155円
    ( 164,071円 )
    15日目
    141,158円
    ( 155,274円 )
    15日目
    147,823円
    ( 162,605円 )
    15日目
    147,823円
    ( 162,605円 )
    15日目
    147,823円
    ( 162,605円 )
    15日目
    147,823円
    ( 162,605円 )
    15日目
    93,154円
    ( 102,469円 )
    15日目
    86,489円
    ( 95,138円 )
    15日目
    81,157円
    ( 89,273円 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・紫外域で高い透過率が得られる合成石英レンズで構成された紫外レーザ用の集光レンズです。
    ・紫外光を吸収するガラスや接着剤は使用していないので、耐光性に優れています。
    ・2枚または3枚の球面レンズを組合せて、球面収差とコマ収差を補正しています。
    ・Kr* Fエキシマレーザ(248nm)、YAGレーザの4倍波(266nm)、3倍波(355nm)の集光レンズとしても使えます。
    ・NA0.1以下のレンズではレーザコリメート光をほぼ回折限界のスポット径に絞り込むことができます。
    ・(ETLではNA0.25以下)
    ・レーザ加工による飛まつからレンズを保護するため、別売りの保護ガラスを装着できます。
    ・※集光レンズは無限遠にある物体を焦点に結像させる場合、または、点光源を平行光にする場合にご使用ください。
    ・※近距離の結像などに使用した場合、十分な光学性能が得られません。
    ・※集光レンズには光を入れる向きがあります。
    ・※必ず上側(鏡筒側面の刻印を正立に見て)から平行光を入射させてください。
    ・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
    ・※指定波長域以外で使用した場合、収差や透過率が悪くなります。
    ・※高出力レーザで使用する場合や高熱が出る光源の近くで使用する場合、集光レンズが高温になり、集光レンズの焦点距離が変化する可能性があります。
    ・※長時間照射する場合は、放熱対策が必要になります。
    ・※集光スポット径を小さくしたい場合は、入射ビーム径(1/e^2)が集光レンズの有効径の約半分になる大きさまで広げてご使用ください。
    ・※この集光レンズはアクロマティックレンズではありません。
    ・※色収差は補正されていません。
    ・※レンズの表面反射(4%)によって約20%の透過損失が発生します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シグマ光機 紫外集光レンズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シグマ光機 紫外集光レンズ
    可視アクロマティック集光レンズ
    YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ
    紫外用アルミ紫外増反射平面ミラー TFAEシリーズ
    紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ(ダイクロイックフィルター)
    プラスチック製レンズ レンズ 凹レンズ
    メーカーシグマ光機アズワンアズワンアズワンアズワンケニス
    通常価格81,157円-87,822円 -107,816円 -11,587円 -6,344円 -476円
    通常出荷日15日目16日目〜16日目16日目16日目〜5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト