ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン スペクトラロン反射標準(拡散材料) |
|
富士フイルム プレシート超低圧用ツーシート |
|
シグマ光機 球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm) |

【特長】・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。・レーザ光をディテクターに集光さ...
詳細を確認| 型番 | 外径 | 焦点距離 | コバ厚 |
|---|---|---|---|
| SLSQ-06-10P | φ6mm | 10mm | 1mm |
| SLSQ-06-25P | φ6mm | 25mm | 1mm |
| SLSQ-06-30P | φ6mm | 30mm | 1mm |
| SLSQ-05-09P | φ5mm | 9mm | 1.4mm |
| SLSQ-05-10P | φ5mm | 10mm | 1.4mm |
| SLSQ-05-12P | φ5mm | 12mm | 1.3mm |
| SLSQ-05-15P | φ5mm | 15mm | 1.2mm |
| SLSQ-05-20P | φ5mm | 20mm | 1.2mm |
| SLSQ-05-30P | φ5mm | 30mm | 1.1mm |
| SLSQ-06-12P | φ6mm | 12mm | 1mm |
| SLSQ-06-15P | φ6mm | 15mm | 1mm |
| SLSQ-05-08P | φ5mm | 8mm | 1.6mm |
| SLSQ-06-08P | φ6mm | 8mm | 1mm |
| SLSQ-06-20P | φ6mm | 20mm | 1mm |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,123円 ( 17,735円 ) | 26日目 |
16,123円 ( 17,735円 ) | 15日目 |
16,123円 ( 17,735円 ) | 15日目 |
16,123円 ( 17,735円 ) | 15日目 |
16,123円 ( 17,735円 ) | 15日目 |
16,123円 ( 17,735円 ) | 15日目 |
16,123円 ( 17,735円 ) | 15日目 |
16,123円 ( 17,735円 ) | 15日目 |
16,123円 ( 17,735円 ) | 15日目 |
16,123円 ( 17,735円 ) | 15日目 |
16,123円 ( 17,735円 ) | 15日目 |
16,123円 ( 17,735円 ) | 15日目 |
16,123円 ( 17,735円 ) | 15日目 |
16,123円 ( 17,735円 ) | 15日目 |
14,063円 ( 15,469円 ) | 16日目 |
14,063円 ( 15,469円 ) | 16日目 |
14,063円 ( 15,469円 ) | 16日目 |
14,063円 ( 15,469円 ) | 16日目 |
14,063円 ( 15,469円 ) | 16日目 |
14,063円 ( 15,469円 ) | 16日目 |
14,063円 ( 15,469円 ) | 16日目 |
14,063円 ( 15,469円 ) | 16日目 |
14,063円 ( 15,469円 ) | 16日目 |
14,063円 ( 15,469円 ) | 16日目 |
14,063円 ( 15,469円 ) | 16日目 |
14,063円 ( 15,469円 ) | 16日目 |
14,063円 ( 15,469円 ) | 16日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 16日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 36日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 16日目 |
10,012円 ( 11,013円 ) | 16日目 |
10,012円 ( 11,013円 ) | 16日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 16日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 16日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 16日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 16日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 16日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 16日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 16日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 16日目 |
10,012円 ( 11,013円 ) | 16日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 16日目 |
13,162円 ( 14,478円 ) | 16日目 |
12,556円 ( 13,812円 ) | 16日目 |
11,951円 ( 13,146円 ) | 16日目 |
11,951円 ( 13,146円 ) | 16日目 |
10,012円 ( 11,013円 ) | 16日目 |
10,012円 ( 11,013円 ) | 16日目 |
10,012円 ( 11,013円 ) | 16日目 |
10,012円 ( 11,013円 ) | 16日目 |
10,012円 ( 11,013円 ) | 16日目 |
10,012円 ( 11,013円 ) | 16日目 |
13,526円 ( 14,879円 ) | 16日目 |
12,920円 ( 14,212円 ) | 36日目 |
12,920円 ( 14,212円 ) | 16日目 |
12,920円 ( 14,212円 ) | 16日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 16日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 16日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 16日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 16日目 |
【特長】
・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。
・レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
・350nm以下の紫外光でも使えレーザ耐力の高い合成石英製のレンズです。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。
・※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※平凸レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず凸面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,780円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~