ファクトリーサプライ用品技術窓口
シグマ光機
球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)
通常価格(税別):12000円~
通常出荷日:15日目 ~
アズワン
スペクトラロン反射標準(拡散材料)
アズワン
通常価格(税別):180000円~
通常出荷日:19日目
アズワン
UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m
通常価格(税別):24000円~
通常出荷日:1日目 ~
シグマ光機
シグマ光機 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ
通常価格(税別):3100円~
通常出荷日:15日目 ~
アズワン
両凸レンズ(光学レンズ)
アズワン
通常価格(税別):9340円~
通常出荷日:15日目
Spectral Systems
Spectral Systems 赤外光透過用窓板(光学結晶)円形シリーズ
Spectral Systems
通常価格(税別):11000円~
通常出荷日:1日目 ~
シグマ光機
平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ
シグマ光機
通常価格(税別):1900円~
通常出荷日:15日目 ~
シグマ光機
平行平面基板(ガラス製) OPSQ-8シリーズ
シグマ光機
通常価格(税別):39370円~
通常出荷日:15日目
シグマ光機
球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
シグマ光機
通常価格(税別):2800円~
通常出荷日:15日目 ~
シグマ光機
球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25)DLBシリーズ
通常価格(税別):11300円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。・照...
詳細情報を確認する| 型番 | 外径 | 焦点距離 |
|---|---|---|
| S-SLB-100-200PIR1 | φ100mm | 200mm |
| S-SLB-100-300PIR1 | φ100mm | 300mm |
| S-SLB-80-150PIR1 | φ80mm | 150mm |
| S-SLB-100-500PIR1 | φ100mm | 500mm |
| S-SLB-100-1000PIR1 | φ100mm | 1000mm |
| S-SLB-100-250PIR1 | φ100mm | 250mm |
| S-SLB-100-150PIR1 | φ100mm | 150mm |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,200円 ( 12,320円 ) | 15日目 |
15,100円 ( 16,610円 ) | 15日目 |
17,300円 ( 19,030円 ) | 15日目 |
16,500円 ( 18,150円 ) | 15日目 |
15,900円 ( 17,490円 ) | 15日目 |
15,100円 ( 16,610円 ) | 15日目 |
15,100円 ( 16,610円 ) | 15日目 |
【特長】
・球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。
・照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
・表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。
・レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。
・球面収差の少ない平凸レンズです。
・ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。
・※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※平凸レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず凸面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
0通常価格(税別):9,079円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):874円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,037円~

アズワン
ゴムシート板材
4.8通常価格(税別):4,181円~

光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
4.6通常価格(税別):1,718円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~
![発泡スチレンボード[ポリスチレン]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005545026/221005545026_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
アクリサンデー
発泡スチレンボード[ポリスチレン]
4.3通常価格(税別):410円~

アズワン
PEEK樹脂 丸棒
4.3通常価格(税別):2,040円~

住友電工ハードメタル
板素材
4通常価格(税別):5,024円~