ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 両凸レンズ(光学レンズ) |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
アズワン ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ【10個入り】 |

【特長】・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。・レーザ光をディテクターに集光さ...
詳細を確認| 型番 | 外径 | 焦点距離 |
|---|---|---|
| SLB-60-250PIR1 | φ60mm | 250mm |
| SLB-100-150PIR1 | φ100mm | 150mm |
| SLB-60-170PIR1 | φ60mm | 170mm |
| SLB-80-250PIR1 | φ80mm | 250mm |
| SLB-80-350PIR1 | φ80mm | 350mm |
| SLB-80-500PIR1 | φ80mm | 500mm |
| SLB-80-700PIR1 | φ80mm | 700mm |
| SLB-100-700PIR1 | φ100mm | 700mm |
| SLB-60-300PIR1 | φ60mm | 300mm |
| SLB-80-300PIR1 | φ80mm | 300mm |
| SLB-80-800PIR1 | φ80mm | 800mm |
| SLB-100-400PIR1 | φ100mm | 400mm |
| SLB-100-500PIR1 | φ100mm | 500mm |
| SLB-100-800PIR1 | φ100mm | 800mm |
| SLB-60-90PIR1 | φ60mm | 90mm |
| SLB-60-100PIR1 | φ60mm | 100mm |
| SLB-60-120PIR1 | φ60mm | 120mm |
| SLB-60-200PIR1 | φ60mm | 200mm |
| SLB-60-500PIR1 | φ60mm | 500mm |
| SLB-80-100PIR1 | φ80mm | 100mm |
| SLB-80-200PIR1 | φ80mm | 200mm |
| SLB-80-1000PIR1 | φ80mm | 1000mm |
| SLB-100-200PIR1 | φ100mm | 200mm |
| SLB-100-350PIR1 | φ100mm | 350mm |
| SLB-100-600PIR1 | φ100mm | 600mm |
| SLB-100-1000PIR1 | φ100mm | 1000mm |
| SLB-60-70PIR1 | φ60mm | 70mm |
| SLB-60-80PIR1 | φ60mm | 80mm |
| SLB-60-150PIR1 | φ60mm | 150mm |
| SLB-60-400PIR1 | φ60mm | 400mm |
| SLB-60-1000PIR1 | φ60mm | 1000mm |
| SLB-80-150PIR1 | φ80mm | 150mm |
| SLB-100-250PIR1 | φ100mm | 250mm |
| SLB-80-400PIR1 | φ80mm | 400mm |
| SLB-100-300PIR1 | φ100mm | 300mm |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,071円 ( 7,778円 ) | 15日目 |
7,071円 ( 7,778円 ) | 26日目 |
7,071円 ( 7,778円 ) | 15日目 |
7,071円 ( 7,778円 ) | 15日目 |
7,071円 ( 7,778円 ) | 15日目 |
7,071円 ( 7,778円 ) | 15日目 |
7,071円 ( 7,778円 ) | 15日目 |
7,071円 ( 7,778円 ) | 15日目 |
7,071円 ( 7,778円 ) | 15日目 |
7,071円 ( 7,778円 ) | 15日目 |
7,071円 ( 7,778円 ) | 15日目 |
7,071円 ( 7,778円 ) | 15日目 |
7,638円 ( 8,402円 ) | 26日目 |
7,396円 ( 8,136円 ) | 15日目 |
7,274円 ( 8,001円 ) | 15日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 15日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 15日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 15日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 15日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 15日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 15日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 15日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 15日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 15日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 15日目 |
9,092円 ( 10,001円 ) | 15日目 |
9,092円 ( 10,001円 ) | 15日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 15日目 |
8,850円 ( 9,735円 ) | 15日目 |
8,607円 ( 9,468円 ) | 15日目 |
8,486円 ( 9,335円 ) | 15日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 15日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 15日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 15日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 15日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 15日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 15日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 15日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 15日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 15日目 |
9,092円 ( 10,001円 ) | 26日目 |
9,092円 ( 10,001円 ) | 15日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 15日目 |
8,850円 ( 9,735円 ) | 15日目 |
8,607円 ( 9,468円 ) | 15日目 |
8,486円 ( 9,335円 ) | 15日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 15日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 15日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 15日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 15日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 15日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 15日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 15日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 15日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 15日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 15日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 15日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 15日目 |
10,254円 ( 11,279円 ) | 15日目 |
10,254円 ( 11,279円 ) | 15日目 |
【特長】
・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。
・レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。
・※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※平凸レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず凸面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

サカセ化学工業
サカセ化学 ビジネスカセッターA3用縦仕切板 L

シグマ光機
水晶波長板(WPQ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~