ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン ヘマトクリット遠心分離機DM1424

通常単価(税別)
265,493円
税込単価
292,042円
通常出荷日:1日目

【特長】・用途に合わせて2種類のローターから選んでいただけます。・ジョグダイヤルで操作が容易です。【商...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-7035-01

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

DM1424
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DM1424の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-7035-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DM1424
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
265,493円
( 292,042円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に合わせて2種類のローターから選んでいただけます。
・ジョグダイヤルで操作が容易です。
【商品仕様】
・型番:DM1424
・仕様:本体
・遠心加速度(G):18620
・回転数:200~14000rpm(10rpm単位)
・速度精度:±30rpm
・モーター:ブラシレスモーター
・タイマー:30秒~99分
・表示:液晶
・電源:AC100V 50/60Hz 5A
・サイズ:364×280×266mm
・重量:10kg
・付属品:ローター(AC24P)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン ヘマトクリット遠心分離機DM1424の型番DM1424のページです。 型番DM1424に関する仕様情報を記載しております。
アズワン ヘマトクリット遠心分離機DM1424のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン ヘマトクリット遠心分離機DM1424
DLAB 遠心分離機 DM0412
遠心分離機 ローター
アズワン ヘマトクリット遠心分離機DM1424 3-7035-01
アズワン 遠心分離機 DM0412
高速遠心分離機
メーカーDLABDLABDLABアズワンアズワンアズワン
通常価格265,493円99,959円23,983円265,493円99,959円201,562円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
アズワン型番3-7035-013-7018-023-7018-11---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました