ファクトリーサプライ用品技術窓口

DLAB 遠心分離機 DM0412

通常単価(税別)
99,959円
税込単価
109,955円
通常出荷日:1日目

【特長】・表示が見やすく、操作も容易です。・回転数と遠心力の切替え機能付きです。【商品仕様】・型番:D...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-7018-02

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

DM0412
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DM0412の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-7018-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DM0412
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,959円
( 109,955円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示が見やすく、操作も容易です。
・回転数と遠心力の切替え機能付きです。
【商品仕様】
・型番:DM0412
・仕様:本体
・回転数:300~4500rpm(100rpm単位)
・最大遠心力:2490×G
・回転数精度:±20rpm
・タイマー:1秒~99分
・モーター:ブラシモーター
・表示:LED
・安全機能:ドアインターロック、スピード超過検知器
・加速・減速:加速/40秒、減速/50秒
・電源:AC100V 50/60Hz 3A
・サイズ:245×255×140mm
・重量:6kg
・付加機能:アラート機能
・付属品:専用ローター(A12-10P)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DLAB 遠心分離機 DM0412の型番DM0412のページです。 型番DM0412に関する仕様情報を記載しております。
DLAB 遠心分離機 DM0412のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DLAB 遠心分離機 DM0412
アズワン ヘマトクリット遠心分離機DM1424
遠心分離機 ローター
アズワン 遠心分離機 DM0412
アズワン ヘマトクリット遠心分離機DM1424 3-7035-01
高速遠心分離機
メーカーDLABDLABDLABアズワンアズワンアズワン
通常価格99,959円265,493円23,983円99,959円265,493円201,562円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
アズワン型番3-7018-023-7035-013-7018-11---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました