17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用綿棒 コーン型、木軸 SSA 日本綿棒 SSA

工業用綿棒 コーン型、木軸 SSA 日本綿棒

通常単価(税別)
920円
税込単価
1,012円
通常出荷日:1日目

【特長】・鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。【商品仕様】・先端径...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3227-90

型番:

SSA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SSAの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3227-90
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
920円
( 1,012円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
【商品仕様】
・先端径(mm):4.5
・軸長(mm):80
・質量(g):30
・両綿球・コーン型、木軸
・綿形:コーンシェイプ型
・綿球:コットン100%
・木軸:白樺材
・生産国:日本
・メーカー型番:SSA
・コード番号:293-9568
・【用途】:各種レンズの淵や溝部分の清掃。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工業用綿棒 コーン型、木軸 SSA 日本綿棒の型番SSAのページです。 型番SSAに関する仕様情報を記載しております。
工業用綿棒 コーン型、木軸 SSA 日本綿棒のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
Oリングの交換に使用
5
満足度:5.0
Oリングを交換する際に取付溝を清掃する必要があり、この商品を購入しました。先端が尖ったコーン型になっているので、オーリン...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用綿棒 コーン型、木軸 SSA 日本綿棒
工業用綿棒 コーン型、紙軸 SSP 日本綿棒
工業用綿棒 コーン型、木軸 SSA
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸
工業用綿棒 (先端コーン型)
メーカー日本綿棒日本綿棒アズワン日本綿棒日本綿棒日本綿棒
通常価格920円920円920円322円 -657円657円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
アズワン型番61-3227-9061-3227-89----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました