17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SW 銅 フライパン 26cm 丸型 ガゼル 191600

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SW 銅 フライパン 26cm 丸型 ガゼル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

191600

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・熱伝導に優れ、弱火でまんべんなく鍋に熱を伝えます。温度調節がしやすい。
・使用上の注意。錫引き仕上げですので、金属たわしの使用、空焚きはお止め下さい。
【商品仕様】
・内寸1:26cm
・内寸2:深さ/44
・重量:1.3kg
・板厚厚み:1.5
・材質1:銅

指定中の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-6513-80
内径(mm)
260
深さ(mm)
44
板厚厚み(mm)
1.5
材質
重量(kg)
1.3

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト