17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

避難用ロープはしご EK型12m EK12

避難用ロープはしご EK型12m

通常単価(税別)
54,232
税込単価
59,655
通常出荷日:19日目

【特長】・はしご取付金具を交換できます。・避難用。・※避難はしご目的での設置時には消防規制により届出が...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-8240-43

型番:

EK12
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EK12の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-8240-43
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EK12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,232
( 59,655 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はしご取付金具を交換できます。
・避難用。
・※避難はしご目的での設置時には消防規制により届出が必要です。詳しくは所轄消防署の指導をお受けください。
【商品仕様】
・幅(mm):350
・長さ(m):12
・ロープ径(mm):12.5
・上部取付金具:窓枠用
・最大使用質量(kg):100
・質量(kg):17
・踏ざん間隔:330mm
・材質および仕上:ロープ/ビニロン、踏ざん/スチール
・コード番号:542-5557

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

避難用ロープはしご EK型12mの型番EK12のページです。 型番EK12に関する仕様情報を記載しております。
避難用ロープはしご EK型12mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
避難用ロープはしご EK型12m
避難用ロープはしご EK型4m
避難用ロープはしご EK型8m
避難用ロープはしご EK型7m
避難用ロープはしご EK型5m
避難用ロープはしご EK型6m
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格54,23213,13127,73925,30820,89423,326
通常出荷日19日目7日目7日目7日目7日目7日目
アズワン型番61-8240-4361-3332-8161-3332-8561-3332-8461-3332-8261-3332-83

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト