ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズ |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
|
ワーゼフ ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) |

【特長】・入ってきた光を全て反射させて、元来た方向に帰すことができるプリズムです。・レーザを使った測長...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
74,613円 ( 82,074円 ) | 15日目 |
77,158円 ( 84,874円 ) | 15日目 |
65,646円 ( 72,211円 ) | 15日目 |
68,191円 ( 75,010円 ) | 15日目 |
66,979円 ( 73,677円 ) | 15日目 |
69,524円 ( 76,476円 ) | 15日目 |
68,191円 ( 75,010円 ) | 15日目 |
70,736円 ( 77,810円 ) | 15日目 |
70,736円 ( 77,810円 ) | 15日目 |
73,280円 ( 80,608円 ) | 19日目 |
99,940円 ( 109,934円 ) | 15日目 |
106,241円 ( 116,865円 ) | 15日目 |
【特長】
・入ってきた光を全て反射させて、元来た方向に帰すことができるプリズムです。
・レーザを使った測長機のリフレクター(反射鏡)として使用されています。
・コーナキューブは月と地球の距離を測定するために開発され、アポロ宇宙船が月に着陸した時に、月面に設置されました。
・コーナーキューブは精密に加工されているので、高い精度で光を戻すことができます。
・計測中にコーナーキュブの傾きが少し変わっても戻り光の傾きは変わらず、計測器の検出器に光が戻ります。
・入・出射面の反射ロスを抑えるために反射防止膜を施したCCB-Mタイプもご用意しています。
・20度以上の入射角度でも反射光量が変わらない中空リトロリフレクター(RCCB)もご用意しています。
・※コーナーキューブにビームを入射させると、ビームは正確に入射角度と同じ角度で戻されますが、ビームの入射位置がコーナーキューブの中心から離れると、中心から反対側に同距離離れた位置からビームが出射されます。
・※コーナキューブの3つの反射面が交差する稜線は面取りされていて、入・出射面から覗くと光が反射しない線が放射状に6本観察されます。
・※細いレーザビームを使用する場合は、この6本の線にビームがかからないようにご使用ください。
・※ノーコート面に指紋や汚れが付くと、臨界角度以上でも全反射が起きなくなることがあります。
・※ノーコート面は、何物にも接触させないでご使用ください。
・※コーナーキューブは全反射面で反射するときに位相差が生じ、戻ってきた光の偏光特性は大きく変化します。
・※偏光特性の変化が小さい、中空リトロリフレクター(RCCB)もご用意しています。


トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着

ケニス
両開クランプ RSZ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~