17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズ

コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズ
通常単価(税別)
8,244円~19,927円
税込単価
9,068円~21,920円
通常出荷日:16日目

【特長】・コーナーキューブを取り付ける専用ホルダーもご用意しています。・コーナーキューブと一緒にお求め...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

質量

(g)

D

有効径

(φmm)

適応素子品番

φA

素子径

最小発注数量
70
1mm
8
CCB-10
φ42mm
φ10mm
1個
80
1.2mm
12
CCB-15
φ42mm
φ15mm
1個
90
1.5mm
17
CCB-20
φ52mm
φ20mm
1個
100
1.4mm
22
CCB-25
φ52mm
φ25.4mm
1個
120
2mm
27
CCB-30
φ62mm
φ30mm
1個
140
2mm
45
CCB-50
φ82mm
φ50mm
1個
20
1mm
8
CCB-10
φ42mm
φ10mm
1個
40
1.5mm
17
CCB-20
φ52mm
φ20mm
1個
90
2mm
45
CCB-50
φ82mm
φ50mm
1個
90
2mm
45
CCB-50
φ82mm
φ50mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,698円
( 10,668円 )
16日目
9,698円
( 10,668円 )
16日目
12,314円
( 13,545円 )
16日目
13,526円
( 14,879円 )
16日目
16,123円
( 17,735円 )
16日目
19,927円
( 21,920円 )
16日目
8,244円
( 9,068円 )
16日目
10,860円
( 11,946円 )
16日目
18,426円
( 20,269円 )
16日目
18,426円
( 20,269円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナーキューブを取り付ける専用ホルダーもご用意しています。
・コーナーキューブと一緒にお求めください。

商品担当おすすめ

  • シリコンゴムシート 画像

    アズワン

    シリコンゴムシート

    【特長】耐熱(200℃)・耐寒(-50℃)・耐薬品・耐油性に優れています。

  • 金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅 画像

    アズワン

    金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅

    【特長】アルミニウム板材は軽量で耐食性・加工性に優れています。ステンレス板材は耐熱性、耐食性、機械的性質に優れています(ステンレス板材SUS430)。銅板材は電気伝導性、熱伝導性が良く、耐食性にも優れ加工も容易です。

  • 樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM 画像

    アズワン

    樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM

    アズワン 実験用素材・シート・パッキン 樹脂丸棒 外径(Φmm) 6~200

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズ
球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ
塩ビ板 0.45/0.5mmシリーズ EBシリーズ
FEPシート NRシリーズ
樹脂板材 PETシリーズ
ステンレスパイプ SPシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,244円-3,436円 -708円 -8,365円 -1,654円 -1,255円 -
通常出荷日16日目16日目〜4日目〜7日目〜9日目〜4日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト