17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

円筒ろ紙 セルロース 25×30×100H 2800-250

円筒ろ紙 セルロース 25×30×100H

通常単価(税別)
12,515円
税込単価
13,767円
通常出荷日:6日目

【特長】食品中などの脂肪を測定するソックスレー法に適しています。【商品仕様】・内径×全長(mm):25...

詳細を確認
  • TGK型番
    0996-41-08-06

型番:

2800-250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2800-250の仕様・寸法情報

TGK型番
0996-41-08-06
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
2800-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,515円
( 13,767円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】食品中などの脂肪を測定するソックスレー法に適しています。
【商品仕様】
・内径×全長(mm):25φ×100H
・厚さ(mm):1.5
・入数(本):25
・品番:2800-250

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

円筒ろ紙 セルロース 25×30×100Hの型番2800-250のページです。 型番2800-250に関する仕様情報を記載しております。
円筒ろ紙 セルロース 25×30×100Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円筒ろ紙 セルロース 25×30×100H
円筒ろ紙 シリカ 25×90H
石英ろ紙 円形 QM-B 4.2cm
クロマトろ紙 17Chr 46×57cm
ポリキャップ36AS 0.2μm
円筒ろ紙 ガラス 25×90H
メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械
通常価格12,515円15,605円25,216円32,440円9,624円29,282円
通常出荷日6日目6日目2日目6日目24日目6日目
TGK型番0996-41-08-060996-41-08-210996-41-06-350996-41-09-260996-40-93-31-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート