ファクトリーサプライ用品技術窓口

滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)スリーエムジャパン D9PBS

滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)スリーエムジャパン

通常単価(税別)
19,316円
税込単価
21,248円
通常出荷日:6日目

片手で簡単に開封できるワンタッチタイプなので、作業性が向上します。【特長】・1mL刻みの目盛付き容器な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滅菌表示テープ・ラベル
  • 高さ (mm)
    62.2
  • 容量 (mL)
    9
  • メーカー品番
    D9PBS
  • TGKコード
    0756804601
  • TGK型番
    0756-80-46-01
  • 特長
    1mL刻みの目盛付き容器なので、正確に希釈できます。口径が広いので、ピペットが接触しにくいです。自立できる安定した形状です。20本単位毎にシュリンクパック包装、カートンから取出しやすい状態です。
  • 成分(精製水1L当たり)
    リン酸水素カリウム 0.0425g 塩化ナトリウム 8.5g
  • 滅菌方法
    γ線照射 10KGy
  • 容器材質
    ポリプロピレン
  • ラック材質
    ポリプロピレン
  • パッケージフィルム
    ポリオレフィン
  • 容器寸法/開口部直径 (mm)
    27
  • 容器寸法/底部直径 (mm)
    24.2
  • 内容量
    1ケース(9ml×400本)

型番:

D9PBS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D9PBSの仕様・寸法情報

商品タイプ
滅菌表示テープ・ラベル
高さ(mm)
62.2
容量(mL)
9
メーカー品番
D9PBS
TGKコード
0756804601
TGK型番
0756-80-46-01
特長
1mL刻みの目盛付き容器なので、正確に希釈できます。口径が広いので、ピペットが接触しにくいです。自立できる安定した形状です。20本単位毎にシュリンクパック包装、カートンから取出しやすい状態です。
成分(精製水1L当たり)
リン酸水素カリウム 0.0425g 塩化ナトリウム 8.5g
滅菌方法
γ線照射 10KGy
容器材質
ポリプロピレン
ラック材質
ポリプロピレン
パッケージフィルム
ポリオレフィン
容器寸法/開口部直径(mm)
27
容器寸法/底部直径(mm)
24.2
内容量
1ケース(9ml×400本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
D9PBS

内容量

最小発注数量
1ケース(9ml×400本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,316円
( 21,248円 )
6日目

詳細情報

基本情報

片手で簡単に開封できるワンタッチタイプなので、作業性が向上します。

【特長】
・1mL刻みの目盛付き容器なので、正確に希釈できます。
・口径が広いので、ピペットが接触しにくいです。
・自立できる安定した形状です。
・20本単位毎にシュリンクパック包装、カートンから取出しやすい状態です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)スリーエムジャパンの型番D9PBSのページです。 型番D9PBSに関する仕様情報を記載しております。
滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)スリーエムジャパンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)スリーエムジャパン
滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)東京硝子器械
小物用カスト
滅菌用マイレクス 直径 Φ13mm
滅菌サンプリングバッグ ワイヤ付 SF-180 500入
工程管理用殺菌カード
メーカースリーエムジャパン東京硝子器械ケニスケニス三商アズワン
通常価格19,316円19,316円18,770円 -40,973円 -23,444円5,429円 -
通常出荷日6日目6日目11日目5日目19日目1日目
商品タイプ滅菌表示テープ・ラベル滅菌表示テープ・ラベルその他その他滅菌用袋滅菌表示テープ・ラベル
高さ(mm)62.262.280---
容量(mL)9-----
メーカー品番D9PBS-----
TGKコード0756804601-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました