ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スリーエムジャパン 防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J |
|
興研 吸収缶 KGC-10LMC型 有機ガス・粉じん用 |
|
武蔵エンジニアリング 金属ニードル SNAシリーズ |
【特長】作業現場で有毒ガスの中に存在する物質を除去できる。【用途】防毒マスクを構成するパーツの一つ。
| - | 平均実測値 | 性能 | ||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 3311J-55-S1 | 3311J-100-S1 | 3311J-55-S1 | 3311J-100-S1 |
| 適応ガス | 有機ガス用 | 有機ガス用 | ||
| 粒子捕集効率 | 91.6% | 92.3% | 80.0%以上 | 80.0%以上 |
| 通気抵抗 | 159Pa | 180Pa | 280Pa以下 | 280Pa以下 |
| 除毒能力 | 156分 | 317分 | 50分以上 | 50分以上 |
| 垂量 | 61g | 82g | - | - |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,105円 ( 8,916円 ) | 6日目 |
8,845円 ( 9,730円 ) | 10日目 |
【特長】
作業現場で有毒ガスの中に存在する物質を除去できる。
【用途】
防毒マスクを構成するパーツの一つ。

スリーエムジャパン
防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J


スリーエムジャパン
有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

興研
エチレンオキシド用吸収缶 KGC-10EOG型
4通常価格(税別):4,176円

重松製作所
TW用フィルタ
0通常価格(税別):616円~

重松製作所
直結式小型吸収缶 吸収缶
0通常価格(税別):538円~

興研
直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08
5通常価格(税別):2,805円

スリーエムジャパン
有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット
4.4通常価格(税別):2,273円~

重松製作所
直結式防毒マスク(中濃度タイプ)
0通常価格(税別):22,977円

アズワン
活性炭マスク 丸ゴムタイプ
0通常価格(税別):6,639円

重松製作所
防じん・防毒マスク TW01SC
0通常価格(税別):2,185円~

トラスコ中山
フレッシュマスク 活性炭入
4.5通常価格(税別):597円~