17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量BLラック 200kg/段

軽中量BLラック 200kg/段

通常単価(税別)
14,56148,932
税込単価
16,01753,825
通常出荷日:8日目~26日目

使いやすさ、経済性に優れた軽中量ラックです。【特長】・ボルトレス仕様のため、組み立てがスピーディーです...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
  • 連結型追加だけでは使用できません。1台目は単体型を、2台目以降として連結して使用する場合は連結型追加をお選びください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 44 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

共通仕様

  • 棚板高さ:35mm
  • 棚段ピッチ:50mm(ボルトレス)
  • 耐荷重:200kg/段(均等荷重)
  • 柱形状:C型40×40mm
  • 色:ホワイトグレー
  • 最大積載質量:1,200kg/台(棚段ピッチ均等)

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 連結タイプ

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • アズワン型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 15日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

アズワン型番

最小発注数量
3
単体型
900
300
1200
61-9207-20
1個
3
単体型
1200
300
1200
61-9207-23
1個
4
連結型追加(2本支柱)
1200
300
1200
61-9208-56
1個
3
単体型
1200
600
1200
61-9207-25
1個
3
連結型追加(2本支柱)
1800
300
1200
61-9208-50
1個
3
単体型
1800
600
1200
61-9207-31
1個
5
単体型
900
450
1500
61-9207-57
1個
4
単体型
900
600
1500
61-9207-46
1個
4
連結型追加(2本支柱)
1200
450
1500
61-9208-69
1個
4
単体型
1500
300
1500
61-9207-50
1個
4
単体型
1500
600
1500
61-9207-52
1個
4
単体型
1800
600
1500
61-9207-55
1個
5
単体型
1800
600
1500
61-9207-67
1個
5
単体型
900
300
1800
61-9207-80
1個
4
単体型
900
450
1800
61-9207-69
1個
5
単体型
900
450
1800
61-9207-81
1個
5
連結型追加(2本支柱)
900
600
1800
61-9209-04
1個
4
単体型
1200
450
1800
61-9207-72
1個
5
連結型追加(2本支柱)
1200
450
1800
61-9209-06
1個
5
単体型
1200
450
1800
61-9207-84
1個
5
連結型追加(2本支柱)
1200
600
1800
61-9209-07
1個
5
単体型
1200
600
1800
61-9207-85
1個
5
単体型
1500
300
1800
61-9207-86
1個
5
単体型
1500
450
1800
61-9207-87
1個
5
連結型追加(2本支柱)
1500
600
1800
61-9209-10
1個
5
単体型
1500
600
1800
61-9207-88
1個
5
連結型追加(2本支柱)
1800
450
1800
61-9209-12
1個
5
単体型
1800
450
1800
61-9207-90
1個
4
単体型
1800
600
1800
61-9207-79
1個
5
連結型追加(2本支柱)
1800
600
1800
61-9209-13
1個
5
単体型
1800
600
1800
61-9207-91
1個
5
単体型
900
450
2100
61-9207-93
1個
5
連結型追加(2本支柱)
900
600
2100
61-9209-16
1個
5
単体型
1200
600
2100
61-9207-97
1個
5
単体型
1500
450
2100
61-9207-99
1個
5
単体型
1500
600
2100
61-9208-01
1個
5
連結型追加(2本支柱)
1800
450
2100
61-9209-24
1個
5
単体型
1800
450
2100
61-9208-03
1個
5
連結型追加(2本支柱)
1800
600
2100
61-9209-25
1個
5
単体型
1800
600
2100
61-9208-04
1個
6
連結型追加(2本支柱)
1800
600
2100
61-9209-37
1個
5
単体型
1200
300
2400
61-9208-20
1個
6
単体型
1500
600
2400
61-9208-37
1個
5
単体型
1800
600
2400
61-9208-28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,561
( 16,017 )
10日目
16,570
( 18,227 )
8日目
16,665
( 18,332 )
8日目
21,738
( 23,912 )
8日目
18,483
( 20,331 )
8日目
30,726
( 33,799 )
8日目
21,592
( 23,751 )
8日目
22,963
( 25,259 )
8日目
20,718
( 22,790 )
8日目
23,677
( 26,045 )
8日目
33,175
( 36,493 )
26日目
37,767
( 41,544 )
26日目
41,636
( 45,800 )
8日目
21,228
( 23,351 )
8日目
21,228
( 23,351 )
8日目
23,881
( 26,269 )
8日目
23,983
( 26,381 )
8日目
24,494
( 26,943 )
8日目
24,494
( 26,943 )
8日目
27,766
( 30,543 )
8日目
28,072
( 30,879 )
8日目
31,338
( 34,472 )
10日目
26,088
( 28,697 )
8日目
32,460
( 35,706 )
8日目
34,227
( 37,650 )
8日目
39,748
( 43,723 )
8日目
33,175
( 36,493 )
8日目
36,542
( 40,196 )
15日目
38,787
( 42,666 )
10日目
41,993
( 46,192 )
8日目
47,728
( 52,501 )
15日目
24,800
( 27,280 )
8日目
22,931
( 25,224 )
8日目
32,154
( 35,369 )
8日目
33,277
( 36,605 )
10日目
40,667
( 44,734 )
10日目
31,644
( 34,808 )
8日目
37,359
( 41,095 )
8日目
39,818
( 43,800 )
8日目
46,177
( 50,795 )
8日目
48,932
( 53,825 )
15日目
26,542
( 29,196 )
8日目
47,504
( 52,254 )
8日目
47,401
( 52,141 )
8日目

詳細情報

基本情報

使いやすさ、経済性に優れた軽中量ラックです。
【特長】
・ボルトレス仕様のため、組み立てがスピーディーです。
・レイアウトを変更可能で荷姿、寸法などがひんぱんに変わる場合でも柔軟に対応できます。
・支柱は座屈やねじれに強いC型形状を採用しています。
・棚段は50mmピッチで調整可能です。
・2台目からは高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用できる、増連型を使用できます。
【共通仕様】
・棚板高さ:35mm
・棚段ピッチ:50mm
・耐荷重:200kg/段(均等荷重)
・柱形状:C型40×40mm
・最大積載質量:1,200kg/台(棚段ピッチ均等)

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
  • 連結型追加だけでは使用できません。1台目は単体型を、2台目以降として連結して使用する場合は連結型追加をお選びください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量BLラック 200kg/段のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量BLラック 200kg/段
軽量BLラック H1200mm×W1800mm×D600mm×天地3段
軽量BLラック H1200mm×W1200mm×D600mm×天地3段
軽量BLラック H1200mm×W1800mm×D600mm×天地4段
メーカー双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器
通常価格14,561-23,37116,57027,626
通常出荷日8日目〜15日目8日目8日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチール
均等積載量(kg/段)200150150150
ホワイトグレー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト