17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

6784-2501
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6784-2501の仕様・寸法情報

TGK型番
0996-40-91-11
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
6784-2501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,197円
( 28,817円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・試料50mL以下のろ過用シリンジフィルターです。
・品目:25mmシリンジフィルター
・プラディスク25 チューブチップなしメンブレン
・孔径(μm):0.1
・メンブレン:PTFE
・滅菌済:×
・品番:6784-2501
・入数(個):50
・残液量(エアパージ後):<0.1mL、ハウジング材質:PP、有効ろ過面積:4.2cm^2

ご注意

  • PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラディスク25 TF 0.1μ 無滅菌の型番6784-2501のページです。 型番6784-2501に関する仕様情報を記載しております。
プラディスク25 TF 0.1μ 無滅菌のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラディスク25 TF 0.1μ 無滅菌
GEヘルスケア プラディスク25 AS 1.0μ 滅菌済
25mmシリンジフィルタ 1.0 GMF 100入
13mmシリンジフィルタ 1.0 PTFE 100入
13mmシリンジフィルタ 0.1 NYL 100入
13φGD/Xシリンジフィルタ 1.6 GF
メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン
通常価格26,197円25,009円51,295円26,197円26,197円63,172円
通常出荷日6日目4日目6日目4日目17日目17日目
TGK型番0996-40-91-110996-40-91-090996-40-91-400996-40-90-820996-40-90-580996-40-98-32
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました