17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型ポリ袋(10L/透明/20枚入/TGK) P-103

小型ポリ袋(10L/透明/20枚入/TGK)

  • 商品タイプ
    業務用ポリ袋
  • 幅 (mm)
    400
  • 深さ (mm)
    500
  • 材質
    低密度ポリエチレン
  • 厚さ (mm)
    0.025
  • TGK型番
    0153-23-69-03
  • 内容量
    10枚

型番:

P-103
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

P-103の仕様・寸法情報

商品タイプ
業務用ポリ袋
幅(mm)
400
深さ(mm)
500
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
TGK型番
0153-23-69-03
内容量
10枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-103

内容量

最小発注数量
10枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
924円
( 1,016円 )
4日目

詳細情報

基本情報

低密度ポリエチレン製のため耐薬品性、耐水性、防湿性に優れており、ゴミ袋としてだけでなく小物の持ち運びにも使えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型ポリ袋(10L/透明/20枚入/TGK)の型番P-103のページです。 型番P-103に関する仕様情報を記載しております。
小型ポリ袋(10L/透明/20枚入/TGK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ポリ袋(10L/透明/20枚入/TGK)
小型ポリ袋(10L/透明/20枚入)
小型ポリ袋 10L 半透明 20枚入
小型ポリ袋 10L 青 20枚入
小型ポリ袋 10L 黒 20枚入
小型ポリ袋 10L ピンク 20枚入
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格924円924円924円924円924円924円
通常出荷日4日目6日目6日目4日目4日目4日目
商品タイプ業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
幅(mm)400400400400400400
深さ(mm)500500500500500500
材質低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.0250.0250.0250.0250.0250.025
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました