17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレームホルダーH4 (140~150mm用)

通常単価(税別)
14,640円
税込単価
16,104円
通常出荷日:19日目

【特長】・アンカー不要の接着固定・工場設備、装置の転倒、移動防止・機器を動かさずに取付可能・床に接着し...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9067-81

型番:

MS-705H4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS-705H4の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9067-81
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-705H4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,640円
( 16,104円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンカー不要の接着固定
・工場設備、装置の転倒、移動防止
・機器を動かさずに取付可能
・床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
【商品仕様】
・寸法:154×120×131mm
・重量:約2kg/個
・高さ可変範囲:140~150mm
・対象物重量:500kg以下/1個
・セット内容:接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームホルダーH4 (140~150mm用)の型番MS-705H4のページです。 型番MS-705H4に関する仕様情報を記載しております。
フレームホルダーH4 (140~150mm用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームホルダーH4 (140~150mm用)
フレームホルダーM2 (50~60mm用)
キャビネットホルダー
ボトムホルダーS 43~50mm
ボトムホルダーS 50~57mm
ボトムホルダーS 67~83mm
メーカーリンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21
通常価格14,640円13,433円3,969円12,979円12,979円12,979円
通常出荷日19日目12日目1日目12日目12日目12日目
アズワン型番61-9067-8161-9067-822-9093-013-7241-013-7241-023-7241-04
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました