17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SK-AS-1F サイン SK-AS-1F

SK-AS-1F サイン

通常単価(税別)
9,659円
税込単価
10,625円
通常出荷日:15日目

【特長】・室名札・サイン【商品仕様】・寸法:H150×W150×D8・材質:アルミ型材(シルバー)・仕...

詳細を確認
  • 使用形体
    ねじ固定
  • 形状
    正方形
  • サイズ(短手) (mm)
    150
  • サイズ(長手) (mm)
    150
  • 粘着・テープ
    無し
  • アズワン型番
    61-9252-85

型番:

SK-AS-1F
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-AS-1Fの仕様・寸法情報

使用形体
ねじ固定
形状
正方形
サイズ(短手)(mm)
150
サイズ(長手)(mm)
150
粘着・テープ
無し
アズワン型番
61-9252-85

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SK-AS-1F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,659円
( 10,625円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室名札・サイン
【商品仕様】
・寸法:H150×W150×D8
・材質:アルミ型材(シルバー)
・仕上:UV印刷

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SK-AS-1F サインの型番SK-AS-1Fのページです。 型番SK-AS-1Fに関する仕様情報を記載しております。
SK-AS-1F サインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK-AS-1F サイン
SK-AS-2F サイン
SK-PS-1F サイン
SK-ACS-1F サイン
SK-WSR-1F サイン
SK-AS-2T サイン
メーカー神栄ホームクリエイト神栄ホームクリエイト神栄ホームクリエイト神栄ホームクリエイト神栄ホームクリエイト神栄ホームクリエイト
通常価格9,659円14,716円5,897円12,403円16,507円14,716円
通常出荷日15日目15日目12日目15日目15日目15日目
使用形体ねじ固定ねじ固定ねじ固定ねじ固定ねじ固定ねじ固定
形状正方形正方形縦型正方形正方形正方形
サイズ(短手)(mm)150200152150150200
サイズ(長手)(mm)150200155150150200
粘着・テープ無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト