17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気流可視化装置 交換用プレフィルタ KCV-M01-PF コトヒラ工業【5個入り】

通常単価(税別)
11,418円
税込単価
12,560円
通常出荷日:35日目

【商品仕様】・型番:KCV-M01-PF・仕様:交換用プレフィルタ(5枚入)・材質:PVC(塩化ビニル...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-5473-11

型番:

KCV-M01-PF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

KCV-M01-PFの仕様・寸法情報

アズワン型番
3-5473-11
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
KCV-M01-PF
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,418円
( 12,560円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:KCV-M01-PF
・仕様:交換用プレフィルタ(5枚入)
・材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
・サイズ:150×280×220mm
・重量:約3kg
・風量:0~30L/min
・ミスト発生量:0.3L/h
・連続運転時間:60分
・電源:AC100V 50/60Hz
・消費電力:50W

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気流可視化装置 交換用プレフィルタ KCV-M01-PF コトヒラ工業の型番KCV-M01-PFのページです。 型番KCV-M01-PFに関する仕様情報を記載しております。
気流可視化装置 交換用プレフィルタ KCV-M01-PF コトヒラ工業のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気流可視化装置 交換用プレフィルタ KCV-M01-PF コトヒラ工業
気流可視化装置 本体 KCV-M01 コトヒラ工業
靴用ダストクリーナー
気流可視化装置 交換用プレフィルタ KCV-M01-PF
気流可視化装置 本体 KCV-M01
LOASC-3 交換カートリッジ キッツ
メーカーコトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業アズワンアズワンキッツ
通常価格11,418円528,901円8,264円11,418円528,901円40,360円
通常出荷日35日目8日目30日目35日目8日目1日目
アズワン型番3-5473-113-5473-012-9703-11---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました