ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ふっ素樹脂球 |
|
コクゴ 樹脂ボール 不透明/透明着色 |
|
アズワン ポリイミド球 |
|
アズワン PTFE球 F-3007シリーズ |
【特長】・PTFE球は、耐蝕性ポンプ、分注器、バルブ等の弁に使用いただけます。
【特長】
・PTFE球は、耐蝕性ポンプ、分注器、バルブ等の弁に使用いただけます。

アズワン
PTFE球鉄芯入り

東京硝子器械
ファイン ふっ素樹脂球 φ1 鉄芯なし

アズワン
ステンレス球 SUS304
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~