ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ふっ素樹脂球 |
|
コクゴ PP製ボール |
|
トラスコ中山 シートペーパー |
|
光 ステンレス 丸パイプSUS304 |
|
コクゴ 樹脂ボール ナイロン66 1/8インチ 100ヶ入 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,107円 ( 5,618円 ) | 7日目 |
4,388円 ( 4,827円 ) | 7日目 |
5,107円 ( 5,618円 ) | 1日目 |
6,842円 ( 7,526円 ) | 7日目 |
10,031円 ( 11,034円 ) | 7日目 |
4,673円 ( 5,140円 ) | 7日目 |
6,191円 ( 6,810円 ) | 7日目 |
22,708円 ( 24,979円 ) | 7日目 |
27,347円 ( 30,082円 ) | 7日目 |
44,442円 ( 48,886円 ) | 7日目 |
12,581円 ( 13,839円 ) | 7日目 |
5,107円 ( 5,618円 ) | 7日目 |
6,556円 ( 7,212円 ) | 7日目 |
7,505円 ( 8,256円 ) | 7日目 |
10,326円 ( 11,359円 ) | 7日目 |
4,934円 ( 5,427円 ) | 10日目 |
7,505円 ( 8,256円 ) | 7日目 |
5,107円 ( 5,618円 ) | 7日目 |
6,556円 ( 7,212円 ) | 7日目 |
7,505円 ( 8,256円 ) | 7日目 |
10,326円 ( 11,359円 ) | 7日目 |
4,153円 ( 4,568円 ) | 10日目 |
4,908円 ( 5,399円 ) | 10日目 |
7,505円 ( 8,256円 ) | 7日目 |
【特長】
・樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください
・耐摩耗性良
<101-39501、101-39504、101-39506、101-39508、101-39509、101-39511、101-39513>
・耐熱性、耐薬品性良
<101-39606、101-39607、101-39608、101-39611>
・透明度良、着色美麗、接着性良
<101-39702、101-39706、101-39707、101-39708、101-39711、101-39713>
・軽量、耐薬品性良
<101-39802、101-39806、101-39807、101-39808、101-39811、101-39812、101-39813>
【用途】
・ベアリング、各種弁
<101-39501、101-39504、101-39506、101-39508、101-39509、101-39511、101-39513>
・ポンプ用弁、蒸気弁、ベアリング
<101-39606、101-39607、101-39608、101-39611>
・指示計用、装身具用、ディスプレー用、ゲーム用
<101-39702、101-39706、101-39707、101-39708、101-39711、101-39713>
・各種弁、薬品、化粧品のロールオン容器
<101-39802、101-39806、101-39807、101-39808、101-39811、101-39812、101-39813>
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクゴ
PP製ボール
0通常価格(税別):8,826円~

アズワン
メノー乳鉢(乳棒付き)浅型・深型
0通常価格(税別):7,931円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~