ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |

【特長】
・別売りのステンレス製バスケット(SB10-212A)を収納できるワゴンです。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:D460×W610×H815
・段数:4段
・材質:テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) バスケット用レール/SUS304 補強枠/SUS304
・キャスター:φ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山)
・お客様組立品
・バスケット別売
・製造国:日本

アズワン
パックトレーワゴン

キャニオン
W3B-S6109W 立ち作業用ワゴン

キャニオン
W14B-S6112 W14型 ワゴン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
ステンレスCSワゴン 段数(段)2
0通常価格(税別):31,121円~

シンコー
ステンレスワゴンM03型
0通常価格(税別):36,161円~

シンコー
ステンレスワゴンM20型
0通常価格(税別):38,811円~

サカエ
ステンレスCSパールワゴン(H600mm・棚板2段)
0通常価格(税別):33,328円~

山金工業
コンビニワゴン 奥行400mm・500mm
0通常価格(税別):11,587円~

トラスコ中山
イーグルワゴン(ウレタンキャスター)
4.5通常価格(税別):24,418円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(省音タイプ) PEW
4通常価格(税別):24,425円~

トラスコ中山
ラビットワゴン ゴム車輪
3通常価格(税別):14,430円~

トラスコ中山
アングル式ワゴン イーグルワゴン
0通常価格(税別):24,229円~