17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

マット固定用テープMAK

マット固定用テープMAK
通常単価(税別)
2,105円~2,899円
税込単価
2,316円~3,189円
通常出荷日:3日目

【特長】・マットなどの床面への固定用養生テープです。・のり残りしにくく、手で切ることができます。【商品...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

商品コード

最小発注数量
38
61-9938-17
1個
50
61-9938-18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,105円
( 2,316円 )
3日目
2,899円
( 3,189円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マットなどの床面への固定用養生テープです。
・のり残りしにくく、手で切ることができます。
【商品仕様】
・材質:ポリエチレン・アクリル系養生用粘着剤
・色:黒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マット固定用テープMAKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マット固定用テープMAK
アズワン マット固定用テープ
日本緑十字 マット固定用テープ
養生用クロステープ 165養生用緑
パイオラン 鉄鋼防錆用養生用テープ
養生テープ
メーカー日本緑十字社アズワン日本緑十字社菊水テープダイヤテックスミスミ
通常価格2,105円-2,105円 -1,788円936円1,976円 -9,136円
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目
テープ厚(mm)0.1750.1750.1750.1450.160.14
テープ長さ(m)505050255025
色ブラックブラックブラックグリーンホワイトグリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト