17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 104-05701 104-05701

東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 104-05701

通常単価(税別)
11,914
税込単価
13,105
通常出荷日:6日目

【特長】シリコンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の...

詳細を確認
  • TGK型番
    0716-23-72-81

ご注意

  • シリコン樹脂は耐熱性はありますが断熱性はありませんので、インナーに断熱素材を使用していますが、対象物の温度が200℃の場合約7秒、150℃の場合約15秒で熱くなります。ただしこの数値はあくまでも目安であり個人差がありますので「保証値」ではありません。熱いと感じたらすぐに使用を中止してください。

型番:

104-05701
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

104-05701の仕様・寸法情報

TGK型番
0716-23-72-81
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
104-05701
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,914
( 13,105 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】シリコンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
・特殊加工を施している、発塵しにくい構造となっています。
【商品仕様】
・型式:H200
・サイズ:L
・長さ(mm):270
・材質:シリコン
・入数(双):1

ご注意

  • シリコン樹脂は耐熱性はありますが断熱性はありませんので、インナーに断熱素材を使用していますが、対象物の温度が200℃の場合約7秒、150℃の場合約15秒で熱くなります。ただしこの数値はあくまでも目安であり個人差がありますので「保証値」ではありません。熱いと感じたらすぐに使用を中止してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 104-05701の型番104-05701のページです。 型番104-05701に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 104-05701のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 104-05701
東京硝子 耐熱手袋
東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 0716-23-72-81
耐熱性手袋 H200 LL
シリコン耐熱手袋 H-200
ダイローブ手袋 H200-55 Lサイズ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニスコクゴ
通常価格11,91420,800 -11,91411,91412,86928,421
通常出荷日6日目6日目〜9日目6日目1日目7日目
TGK型番0716-23-72-81-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト