ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
フロンケミカル HK-12 ケブラ-耐熱手袋 |
|
瑞穂化成工業 片口扁平缶 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |

【特長】
・カーボン繊維を織り込み、静電気の発生を嫌う作業でご使用できます。
・耐熱性・耐切創性に優れ、作業性も良好です。
・長繊維を使用し、クリーンルーム内でご使用いただけます。(クリーンパックしますとクラス100の環境下でも使用可能です)。
・材質:手の平/ケブラー・ナイロン(ポリウレタンコーティング)、手の甲/ナイロン(ポリウレタンコーティング)、内側/ポリエステルフェルト・ポリエステルトリコット
【商品仕様】
・サイズ:フリー
・全長28cm
・入数:1双


DICプラスチック
小型密閉容器 蓋付 DSPシリーズ

トラスコ中山
高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
耐熱手袋 EGG-420(アズワン)
4.7通常価格(税別):3,006円

マックス(手袋)
マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパック
0通常価格(税別):19,592円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g
5通常価格(税別):288円

ショーワグローブ
ニトリル背抜き手袋 組立グリップ No.370
4.8通常価格(税別):419円~

ミスミ
精密作業手袋 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):1,389円~

ショーワグローブ
トップフィット手袋 B0601 左右兼用
4.1通常価格(税別):327円~