ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
帝健 耐熱防災手袋 CGM-8A・CGM-8AL |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】 |
|
ショーワグローブ 使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)No.882【100個入り】 |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・制電性・耐薬品性・耐摩耗性に優れたケブラー耐熱手袋です。
【商品仕様】
・耐熱温度 約200℃(目安)
・材質 表層:トワロン(パラ系アラミド) 耐熱ポリウレタンフィルムラミネート加工 中層:フェルト 内層:シルパロン(導電性アクリル繊維)耐熱ポリウレタンフィルムラミネート加工
・全長 26㎝

nitoms
ビニルテープ50mm幅
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
耐熱防災手袋 CGG5/CGG-5(S)
4.7通常価格(税別):2,822円~

アズワン
耐熱手袋 EGG-420(アズワン)
4.7通常価格(税別):3,428円

帝健
耐熱手袋 EGG-420
0通常価格(税別):3,496円

ミドリ安全
耐熱手袋 M-AR101シリーズ
0通常価格(税別):1,482円~

ダイヤゴム
耐熱用手袋 ダイローブH200
4通常価格(税別):10,082円~

トラスコ中山
遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)
0通常価格(税別):7,648円~

マックス(手袋)
マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ627
0通常価格(税別):7,426円

トラスコ中山
遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)
0通常価格(税別):12,129円~

エスコ
手袋(耐熱/アラミド繊維)
0通常価格(税別):10,239円