17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AZ CLEAN1802 シューズカバー(アゼアス)

通常単価(税別)
3,486円
税込単価
3,835円
通常出荷日:1日目

【特長】・靴底についた土埃の落下も防ぐ滑り止め付シューズカバーです。・主な用途:衛生管理用途・汚れ作業...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0002-53

型番:

AZCLEAN1802
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AZCLEAN1802の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0002-53
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AZCLEAN1802
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,486円
( 3,835円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底についた土埃の落下も防ぐ滑り止め付シューズカバーです。
・主な用途:衛生管理用途・汚れ作業
・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
【商品仕様】
・スパンボンド製
・短靴型/履き口・靴底ゴム入/靴底マチなし/靴底寸法:約35cm
・色:白
・使いきり
・入数:50双入
・※AZ CLEAN®は、アゼアス株式会社の登録商標です。
・型番:A251802-0050

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ CLEAN1802 シューズカバー(アゼアス)の型番AZCLEAN1802のページです。 型番AZCLEAN1802に関する仕様情報を記載しております。
AZ CLEAN1802 シューズカバー(アゼアス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZ CLEAN1802 シューズカバー(アゼアス)
AZ CLEAN1803 シューズカバー【アゼアス】
AZ CLEAN1804 シューズカバー【アゼアス】
AZ CLEAN1802 シューズカバー(アズワン)
AZ CLEAN 1802 シューズカバー (短靴型タイプ)
AZ CLEAN1803 シューズカバー【アズワン】
メーカーアゼアスアゼアスアゼアスアズワンアゼアスアズワン
通常価格3,486円2,616円5,535円3,486円3,413円2,616円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
アズワン型番61-0002-5361-0002-5461-0002-55---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト