ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
エスコ パーツケース ハンディーBOXタイプ |

【特長】
・オートクレーブ・滅菌庫に入れることが可能な耐熱仕様。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:D460×W910×H815
・段数:3段
・材質:棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/SUS304 柱/SUS304(キャップ・ナット共)
・キャスター:φ100MCナイロン車 ステンレス金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山)
・お客様組立品
・製造国:日本
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
枠付きステンレスワゴン(組み立て式)
0通常価格(税別):19,774円~

シンコー
シンコー ステンレスワゴンM12型 M12-6045-U75
0通常価格(税別):41,230円

サカエ
CSパールワゴン(軽量タイプ)
0通常価格(税別):19,060円~

トラスコ中山
イーグルワゴン(ウレタンキャスター)
4.5通常価格(税別):24,418円~

サカエ
ツーリングホルダーフレーム
0通常価格(税別):6,459円~

トラスコ中山
ラビットワゴン ゴム車輪
3通常価格(税別):14,430円~

山金工業
コンビニワゴン 奥行400mm・500mm
0通常価格(税別):11,587円~

トラスコ中山
アングル式ワゴン イーグルワゴン
0通常価格(税別):24,229円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン (ツーリングタイプ)
0通常価格(税別):34,487円~