ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型マスターリンクHMH

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

基本使用荷重(t)

チェーン線径(mm)

(mm)

寸法(mm)d

使用荷重(t)

適合チェーン線径(mm)1本吊

適合チェーン線径(mm)2本吊

適合チェーン線径(mm)3/4本吊

最小発注数量
4937773763251
160-8715
8100.0
8
S:φ16、D:13、T・Q:10
36
8.0
16
13
10
1個
4937773763268
160-8742
10100.0
11.5
S:φ20、D:16、T・Q:13
40
11.5
20
16
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,770円
( 22,847円 )
1日目
25,301円
( 27,831円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キトー大型マスターリンクです。
・開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。
【用途】
・1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に。
【材質】
・合金鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型マスターリンクHMHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型マスターリンクHMH
チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG
チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08
ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVB
ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVA
ハイカップリングHC(チェーンスリング100用カップリング・アイタイプ)
メーカーキトーキトーキトーキトーキトーキトー
通常価格20,770円-4,648円 -9,484円3,312円 -2,648円 -1,854円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングその他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
寸法(mm)p340225136---
材質1合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼
マスターリンク寸法(mm)a180-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト