17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射ステッカー プリズムタイプ ホワイト 青矢印P1W

通常単価(税別)
782円
税込単価
860円
通常出荷日:1日目

【特長】・高輝度プリズム反射テープの表面に印刷した製品でステッカーとしてご使用頂けます。・反射テープ以...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • サイズ(長手) (mm)
    150
  • 粘着・テープ
    有り
  • 横(mm)
    150
  • 厚さ(mm)
    0.41
  • 色
    青矢印
  • 材質1
    基材:アクリル系フィルム
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 色詳細
    ホワイト
  • 商品タイプ
    反射ステッカー

型番:

P1W50150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P1W50150の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
50
サイズ(長手)(mm)
150
粘着・テープ
有り
横(mm)
150
厚さ(mm)
0.41
縦(mm)
50
色
青矢印
JANコード
4953871217861
質量(g)
4.000
トラスココード
160-2682
材質1
基材:アクリル系フィルム
材質2
粘着剤:アクリル系
色詳細
ホワイト
商品タイプ
反射ステッカー

絞り込み条件

  • 形状

  • サイズ(短手)(mm)

  • 縦(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
P1W50150P1W50150

形状

サイズ(短手)

(mm)

縦(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
横型
50
50
4953871217861
4.000
160-2682
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
782円
( 860円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度プリズム反射テープの表面に印刷した製品でステッカーとしてご使用頂けます。
・反射テープ以上の反射性能と高い耐久性を有しております。
【材質】
・基材:アクリル系フィルム
・粘着剤:アクリル系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射ステッカー プリズムタイプ ホワイト 青矢印P1Wの型番P1W50150のページです。 型番P1W50150に関する仕様情報を記載しております。
反射ステッカー プリズムタイプ ホワイト 青矢印P1Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射ステッカー プリズムタイプ ホワイト 青矢印P1W
反射ステッカー ホワイト 青矢印H1W
反射ステッカー プリズムタイプ ホワイト 防犯カメラP2W
反射ステッカー ホワイト 防犯カメラH2W
高輝度プリズム反射テープ
広角反射テープ
メーカー日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル
通常価格782円746円 -782円 -746円2,397円 -1,490円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
サイズ(長手)(mm)15015015015050005000
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り
横(mm)150150150150--
厚さ(mm)0.410.120.410.120.410.16
よく一緒に購入される商品

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました