ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チップソー切断機 MSC165A

通常単価(税別)
29,758円
税込単価
32,734円
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトなサイズです・鋼材交換にすばやく対応可能なワンタッチバイスを搭載しています・クイッ...

詳細を確認

型番:

MSC165A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MSC165Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
チップソー切断機
用途
鉄工用
適用チップソー:外径(mm)
165
適用チップソー:穴径(mm)
20
適用チップソー:刃厚(mm)
1.6
定格電流(A)
4.5
電圧(V)
100
最大無負荷回転数(rpm)
8500
消費電力(W)
435
コード長さ(m)
2.8
トラスココード
197-8907
JANコード
4930342236354
質量(g)
4300.0
奥行(mm)
430
高さ(mm)
325
幅(mm)
165
電源コード長さ(m)
2.8
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MSC165A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,758円
( 32,734円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなサイズです
・鋼材交換にすばやく対応可能なワンタッチバイスを搭載しています
・クイックフランジで刃物交換がスムーズにできます
・より安全な二重絶縁構造です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー切断機 MSC165Aの型番MSC165Aのページです。 型番MSC165Aに関する仕様情報を記載しております。
チップソー切断機 MSC165Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー切断機 MSC165A
355ミリ充電式切断機LW141D
充電式丸のこ(10.8V)
M12 FUEL カットオフツール
チップソー切断機 グローバルソーカッター
チップソー専用切断機(ワンタッチバイスタイプ)
メーカーサンコーミタチマキタアイリスオーヤマミルウォーキー(MILWAUKEE)モトユキ新ダイワ工業
通常価格29,758円50,228円15,947円28,732円196,544円85,050円
通常出荷日1日目3日目1日目9日目4日目1日目
商品タイプチップソー切断機パイプ切断機小型切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機
用途鉄工用鉄工用木工用鉄工用鉄工用-
適用チップソー:外径(mm)16535512576355307
適用チップソー:穴径(mm)2025.4201025.425.4
適用チップソー:刃厚(mm)1.63.51.21.0~3.2-2.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました