17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が115型番あります。

タイテックス HSSドリル Perform DA110

タイテックス HSSドリル Perform DA110
通常単価(税別)
468円~8,074円
税込単価
515円~8,881円
通常出荷日:1日目

【特長】・さまざまな被削材に使用可能です。・エマルション、オイル、MQLで使用可能です。【用途】・鋼、...

詳細を確認
未確定:候補が115型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

【共通仕様】
・被削材:鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材
・ねじれ角:20~30°
・先端角:118°
・表面処理:TiNポイントコーティング
・有効加工深さ:8D
・材質:HSS

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

有効加工深さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
12
34
1
10
4031132424613
199-4762
1
5個
1.1
14
36
1.1
12
4031132424620
199-9023
1
5個
1.2
16
38
1.2
14
4031132424637
199-8997
1
5個
1.3
16
38
1.3
14
4031132424644
199-4758
1
5個
1.4
18
40
1.4
15
4031132424651
199-8982
1
5個
1.5
18
40
1.5
15
4031132424668
199-4775
1
5個
1.6
20
43
1.6
17
4031132424675
199-9004
1
5個
1.7
20
43
1.7
17
4031132424682
199-9006
1
5個
1.8
22
46
1.8
19
4031132424699
199-4757
1
5個
1.9
22
46
1.9
19
4031132424705
199-8989
1
5個
2
24
49
2
20
4031132424712
199-4749
1
5個
2.1
24
49
2.1
20
4031132424729
199-4752
1
1個
2.2
27
53
2.2
23
4031132424736
199-8995
1
1個
2.3
27
53
2.3
23
4031132424743
199-8980
1
1個
2.4
30
57
2.4
26
4031132424750
199-4744
1
1個
2.5
30
57
2.5
26
4031132424767
199-4786
2
1個
2.6
30
57
2.6
26
4031132424774
199-4760
2
1個
2.7
33
61
2.7
28
4031132424781
199-4729
2
1個
2.8
33
61
2.8
28
4031132424798
199-4766
2
1個
2.9
33
61
2.9
28
4031132424804
199-8994
2
1個
3
33
61
3
28
4031132424811
199-4753
2
1個
3.1
36
65
3.1
30
4031132424828
199-4741
3
1個
3.2
36
65
3.2
30
4031132424835
199-9009
5
1個
3.3
36
65
3.3
30
4031132424842
199-9017
3
1個
3.4
39
70
3.4
33
4031132424859
199-4771
6
1個
3.5
39
70
3.5
33
4031132424866
199-9019
6
1個
3.6
39
70
3.6
33
4031132424873
199-4751
4
1個
3.7
39
70
3.7
33
4031132424880
199-8970
7
1個
3.8
43
75
3.8
36
4031132424897
199-4743
5
1個
3.9
43
75
3.9
36
4031132424903
199-4774
7
1個
4
43
75
4
36
4031132424910
199-4778
5
1個
4.1
43
75
4.1
36
4031132424927
199-8986
5
1個
4.2
43
75
4.2
36
4031132424934
199-4768
6
1個
4.3
47
80
4.3
39
4031132424941
199-4785
9
1個
4.4
47
80
4.4
39
4031132424958
199-4728
9
1個
4.5
47
80
4.5
39
4031132424965
199-9021
9
1個
4.6
47
80
4.6
39
4031132424972
199-8987
10
1個
4.7
47
80
4.7
39
4031132424989
199-4764
10
1個
4.8
52
86
4.8
44
4031132424996
199-8979
8
1個
4.9
52
86
4.9
44
4031132425009
199-8996
9
1個
5
52
86
5
44
4031132425016
199-8977
9
1個
5.1
52
86
5.1
44
4031132425023
199-4780
12
1個
5.2
52
86
5.2
44
4031132425030
199-9011
10
1個
5.3
52
86
5.3
44
4031132425047
199-8988
13
1個
5.4
57
93
5.4
48
4031132425054
199-8984
11
1個
5.5
57
93
5.5
48
4031132425061
199-8971
12
1個
5.6
57
93
5.6
48
4031132425078
199-4732
12
1個
5.7
57
93
5.7
48
4031132425085
199-4773
12
1個
5.8
57
93
5.8
48
4031132425092
199-9022
13
1個
5.9
57
93
5.9
48
4031132425108
199-4781
17
1個
6
57
93
6
48
4031132425115
199-4730
14
1個
6.1
63
101
6.1
52
4031132425122
199-8991
21
1個
6.2
63
101
6.2
52
4031132425139
199-4782
21
1個
6.3
63
101
6.3
52
4031132425146
199-4767
21
1個
6.4
63
101
6.4
52
4031132425153
199-4759
22
1個
6.5
63
101
6.5
52
4031132425160
199-8974
17
1個
6.6
63
101
6.6
52
4031132425177
199-8992
23
1個
6.7
63
101
6.7
52
4031132425184
199-4739
24
1個
6.8
69
109
6.8
57
4031132425191
199-9013
20
1個
6.9
69
109
6.9
57
4031132425207
199-4756
27
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
750円
( 825円 )
1日目
824円
( 906円 )
1日目
977円
( 1,075円 )
1日目
823円
( 905円 )
1日目
750円
( 825円 )
1日目
621円
( 683円 )
1日目
678円
( 746円 )
1日目
681円
( 749円 )
1日目
578円
( 636円 )
1日目
621円
( 683円 )
1日目
468円
( 515円 )
1日目
604円
( 664円 )
1日目
637円
( 701円 )
1日目
637円
( 701円 )
1日目
642円
( 706円 )
1日目
564円
( 620円 )
1日目
678円
( 746円 )
1日目
678円
( 746円 )
1日目
681円
( 749円 )
1日目
681円
( 749円 )
1日目
469円
( 516円 )
1日目
695円
( 765円 )
1日目
604円
( 664円 )
1日目
604円
( 664円 )
1日目
692円
( 761円 )
1日目
553円
( 608円 )
1日目
735円
( 809円 )
1日目
788円
( 867円 )
1日目
806円
( 887円 )
1日目
855円
( 941円 )
1日目
556円
( 612円 )
1日目
897円
( 987円 )
1日目
735円
( 809円 )
1日目
894円
( 983円 )
1日目
894円
( 983円 )
1日目
788円
( 867円 )
1日目
894円
( 983円 )
1日目
924円
( 1,016円 )
1日目
936円
( 1,030円 )
1日目
972円
( 1,069円 )
1日目
665円
( 732円 )
1日目
980円
( 1,078円 )
1日目
997円
( 1,097円 )
1日目
997円
( 1,097円 )
1日目
1,136円
( 1,250円 )
1日目
963円
( 1,059円 )
1日目
1,155円
( 1,271円 )
1日目
1,042円
( 1,146円 )
1日目
1,078円
( 1,186円 )
1日目
1,104円
( 1,214円 )
1日目
963円
( 1,059円 )
1日目
1,311円
( 1,442円 )
1日目
1,311円
( 1,442円 )
1日目
1,194円
( 1,313円 )
1日目
1,283円
( 1,411円 )
1日目
1,194円
( 1,313円 )
1日目
1,493円
( 1,642円 )
1日目
1,396円
( 1,536円 )
1日目
1,499円
( 1,649円 )
1日目
1,615円
( 1,777円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな被削材に使用可能です。
・エマルション、オイル、MQLで使用可能です。
【用途】
・鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。
【材質】
・高速度鋼(HSS)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイテックス HSSドリル Perform DA110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイテックス HSSドリル Perform DA110
SD ストレートドリル
NSMD マイクロドリル
TiAlNコート超硬ドリル スタブ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
アクアREVOドリル スタブ
メーカーワルタータイテックス三菱マテリアル日進工具ミスミミスミ不二越
通常価格468円-426円 -4,583円 -1,640円 -1,710円 -7,376円 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質ハイスハイス超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用
先端角(°)118118120140140135
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト