ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ) |
|
TONE 新型スパナ |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・油圧パンチ本体に直接、小軸やセットボルトが取付けできます。
【用途】
・配電盤穴加工の小軸取付用。
【セット内容】
・小軸用アダプタ+スペーサ+小軸

西田製作所
ピッチングパンチ

西田製作所
手動油圧式"フリーパンチ"

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

亀倉精機
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト
4.5通常価格(税別):2,962円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

Panasonic
充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ
5通常価格(税別):13,421円

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円

長堀工業
インパクト用ビットホルダー
4.7通常価格(税別):2,342円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):6,174円~

トップ工業
電動ドリル用ドリルチャック
5通常価格(税別):2,986円~