17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ESD精密ドライバー(静電気防止)【3個入り】

通常単価(税別)
3,0783,206
税込単価
3,3863,527
通常出荷日:4日目

【特長】・ESD管理規格IEC61340-5-1、IEC61340-5-2に準拠しています。・刃先はネ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

全長

(mm)

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

材質2

セット内容

重量

(g)

セット内容(本)

刃先(mm)

材質1

RoHS?最小発注数量
-
-
4016758053850
153-6393
-
1.5×60、2.0×60、2.5×60
42.000
-
-
クロムモリブデン鋼
10
1パック

3個入り

-
-
4016758053904
153-6398
-
PH00×60、PH0×60、PH1×60
62.000
-
-
クロムモリブデン鋼
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,078
( 3,386 )
4日目
3,206
( 3,527 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ESD管理規格IEC61340-5-1、IEC61340-5-2に準拠しています。
・刃先はネジにフィットする高精度ブラックチップ加工を施しています。
・ブレードはクロムモリブデン鋼を使用しています。
・硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO以上です。
【用途】
・精密電子機器への使用に。
【材質】
・クロムモリブデン鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD精密ドライバー(静電気防止)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD精密ドライバー(静電気防止)
マイクロドライバーセット 344954
ヘキサゴンマイクロドライバー
ESDマイクロドライバーセット(静電気対策タイプ)
差替式ESDマイクロドライバー(静電気対策タイプ)
ドライバーセット(精密用 ESD)
メーカーボンダスWERAWERAWERAWERAエスコ
通常価格3,078-7,8371,38445,12313,139 -37,680
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
刃先加工ブラックチップ精密加工ブラックポイントチップブラックポイントチップ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト