ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ESDマイクロドライバーセット(静電気対策タイプ)【21個入り】

通常単価(税別)
45,007円
税込単価
49,508円
通常出荷日:1日目

【特長】・欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です・Wera2goと組合わせ可能です・電子...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

135973
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (21個入り)

135973の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角
先端サイズ・プラス(+)
No.000 / No.00 / No.0 / No.1 / No.2 / No.3 / No.4
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1.5 ~ 2.5
先端サイズ・六角(mm)
2.5
グリップ材質
硬質プラスチック
全長(mm)
44
単品/セット
セット
JANコード
4013288194855
トラスココード
195-2433
セット内容(本)
21
質量(g)
199
セット内容
300004(ドライバー)、[+]000、[+]00、[+]0、T×1、2、3、4、5、T×[+]1、2、3、4、IPR1、マイクロスティックスm×、00、F×、0、マイナス1.5、2.5、ヘキサゴン2.5
セット内容(点)
1×97mmPH、000×44×1.5mm1、PH00×44×1.8mm1、PH0×44×1.8mm2、T×1×44mm、T×2×44m、T×3×44mm、T×4×44mm、T×5×44mm1、IP×44mm2、IP×44mm3、IP×44mm4、IP×44mm1、IPR×44×1.5mm、3m×44mm、00×44mm、F×44mm、0×44mm、0.23×1.5×44mm、0.35×2.5×44mm、2.5×44mm
材質1
軸:特殊工具鋼
ハンドルサイズ(mm)
97
差込口(mm)
4(半月)
ホルダー
4mm(半月)・ハイオス対応可能
仕様
ESD静電気対策

型番リスト

表示件数
型番
135973
最小発注数量
1パック

21個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,007円
( 49,508円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です
・Wera2goと組合わせ可能です
・電子部品などの組立作業に最適です
【用途】
・精密・電子作業用
【材質】
・軸:特殊工具鋼
・グリップ:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESDマイクロドライバーセット(静電気対策タイプ)の型番135973のページです。 型番135973に関する仕様情報を記載しております。
ESDマイクロドライバーセット(静電気対策タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESDマイクロドライバーセット(静電気対策タイプ)
マイクロドライバーセット
差替式 マイクロドライバー
マイクロドライバーセット 344954
マイクロドライバーセット 73675
差替式ESDマイクロドライバー(静電気対策タイプ)
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格45,007円7,829円13,785円7,177円10,453円13,049円 -
通常出荷日1日目9日目1日目1日目1日目1日目〜
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角-----
先端サイズ・プラス(+)No.000 / No.00 / No.0 / No.1 / No.2 / No.3 / No.4-No.00 / No.0 / No.1No.00 / No.0No.00 / No.0No.00 / No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1.5 / 2.5--1.2 / 1.8 / 2.5 / 31.5 / 1.8 / 2 / 2.5 / 31.5 / 2 / 3
先端サイズ・六角(mm)2.5-1.5 / 2-0.9 / 1.5 / 21.5 / 2
グリップ材質硬質プラスチック--ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました