ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

(-)精密ドライバーEA550MC

通常単価(税別)
1,039円~1,212円
税込単価
1,143円~1,333円
通常出荷日:1日目

型式:EA550MC-1.6,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

メーカー型番

最小発注数量
1.5
0.23
157
60
2
118003
1個
1.8
0.3
137
40
2
117993
1個
2
0.4
137
40
2.5
118005
1個
2
0.3
147
50
2
118017
1個
2
0.4
197
100
2.5
118007
1個
2.5
0.35
137
40
2.5
117997
1個
2.5
0.4
147
50
2.5
117994
1個
3
0.5
147
50
3
117995
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,212円
( 1,333円 )
1日目
1,212円
( 1,333円 )
1日目
1,088円
( 1,197円 )
1日目
1,088円
( 1,197円 )
1日目
1,138円
( 1,252円 )
1日目
1,088円
( 1,197円 )
1日目
1,088円
( 1,197円 )
1日目
1,039円
( 1,143円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA550MC-1.6,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:1.5x0.23x 60mm [-]ドライバー(精密用)
型式:EA550MC-1.7,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:1.8x0.30x 40mm [-]ドライバー(精密用)
型式:EA550MC-1.85,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:2.0x0.30x 50mm [-]ドライバー(精密用)
型式:EA550MC-1.9,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:2.0x0.40x 40mm [-]ドライバー(精密用)
型式:EA550MC-2.1,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:2.0x0.40x100mm [-]ドライバー(精密用)
型式:EA550MC-2.3,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:2.5x0.35x 40mm [-]ドライバー(精密用)
型式:EA550MC-2.4,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:2.5x0.40x 50mm [-]ドライバー(精密用)
型式:EA550MC-2.9,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:3.0x0.50x 50mm [-]ドライバー(精密用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(-)精密ドライバーEA550MCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(-)精密ドライバーEA550MC
(+)精密ドライバーEA550MD
6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-100
6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-110
6本組[いじり止Torx]ドライバーセット(精密用)EA550ME-110
ドライバー(精密用) EA550ME
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,039円-1,188円 -6,462円6,462円8,544円2,005円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
先端形状マイナス(-)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)トルクス(いじり止め)-
単品/セット単品単品セットセットセット単品
商品名203520502035/6A2035/6B2067/62067
メーカーWeraWeraWeraWeraWeraWera
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト