ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

デルタLPバーナー

デルタLPバーナー PDL-5
通常単価(税別)
220,226円
税込単価
242,249円
通常出荷日:9日目

【特長】・草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。・移動し...

詳細を確認

型番:

PDL-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PDL-5の仕様・寸法情報

炎温度(℃)
1,500
火口外径(mm)
60mm(5個)
JANコード
4953571020471
トラスココード
151-9480
長さ(mm)
1650
幅(mm)
900
質量(g)
10000.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PDL-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220,226円
( 242,249円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。
・移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デルタLPバーナーの型番PDL-5のページです。 型番PDL-5に関する仕様情報を記載しております。
デルタLPバーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デルタLPバーナー
キャラメライザーバーナーセット
スポットフレームプロ (充てん式)
新富士 ”パワートーチ”(細口タテ型タイプ)
パワートーチプロ
新富士 ガス充てん式パワートーチ
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格220,226円10,490円5,807円3,530円8,808円6,207円
通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目1日目
炎温度(℃)1,5001600800~1300800~20001300800~1300
火口外径(mm)60mm(5個)-12-5020
JANコード495357102047149535711681044953571015118495357101834849535710174024953571015125
トラスココード151-9480151-9478116-4902102-7297835-7662159-4810
長さ(mm)16502389075-100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました