ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

キャラメライザーバーナーセット

キャラメライザーバーナーセット KC-810CL
通常単価(税別)
10,490円
税込単価
11,539円
通常出荷日:9日目

【特長】・加熱したコテ部を当てることで直火よりも瞬間的に加熱できます。・ ムースの焦げ目付けも可能です...

詳細を確認

型番:

KC-810CL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KC-810CLの仕様・寸法情報

炎温度(℃)
1600
JANコード
4953571168104
トラスココード
151-9478
高さ(mm)
285
長さ(mm)
238
幅(mm)
100
質量(g)
792.000
材質1
樹脂、ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
KC-810CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,490円
( 11,539円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加熱したコテ部を当てることで直火よりも瞬間的に加熱できます。
・ ムースの焦げ目付けも可能です。
・高い蓄熱性で連続作業に便利です。
【用途】
・キャラメリゼに。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャラメライザーバーナーセットの型番KC-810CLのページです。 型番KC-810CLに関する仕様情報を記載しております。
キャラメライザーバーナーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャラメライザーバーナーセット
新富士 ガス充てん式パワートーチ
スポットフレームプロ (充てん式)
新富士 ”パワートーチ”(細口タテ型タイプ)
パワートーチ RZ-820BP4
デルタLPバーナー
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格10,490円6,207円5,807円3,530円3,116円220,226円
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目9日目
炎温度(℃)1600800~1300800~1300800~20001500~17001,500
JANコード495357116810449535710151254953571015118495357101834849535710182324953571020471
トラスココード151-9478159-4810116-4902102-7297113-5778151-9480
高さ(mm)28516214619150-
長さ(mm)23810090751501650

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました